(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

人工太陽照明灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

人工太陽照明灯

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
254,800円 ~ 408,000円
税込価格
280,280円 ~ 448,800円

晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電源:
    交流(50/60Hz共用)
  • ワット数(W):
    100
  • サイズ(mm):
    φ132×287
  • 色温度(K):
    約5500K
  • 内容量:
    1個

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バイオ・健康医学分野用フロスト
1個

1個

254,800( 280,280円 )

12日目

太陽エネルギー試験用透明
1個

1個

353,000( 388,300円 )

12日目

太陽エネルギー試験用フロスト
1個

1個

353,000( 388,300円 )

12日目

色彩評価用透明スーパースポット照明タイプ
1個

1個

308,700( 339,570円 )

15日目

色彩評価用フロストスーパースポット照明タイプ
1個

1個

308,700( 339,570円 )

15日目

バイオ・健康医学分野用透明スーパースポット照明タイプ
1個

1個

308,700( 339,570円 )

15日目

バイオ・健康医学分野用フロストスーパースポット照明タイプ
1個

1個

308,700( 339,570円 )

19日目

太陽エネルギー試験用透明スーパースポット照明タイプ
1個

1個

408,000( 448,800円 )

15日目

太陽エネルギー試験用フロストスーパースポット照明タイプ
1個

1個

408,000( 448,800円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。
太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

人工太陽照明灯

人工太陽照明灯

    ブラックライト(UV-LED)

    ブラックライト(UV-LED)

      超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

      超小型LED回転灯 ニコミニ VL04Mシリーズ

        人工太陽照明灯 500Wシリーズ

        人工太陽照明灯 500Wシリーズ

          ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

          ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)

            LED照明灯 EA815LEシリーズ

            LED照明灯 EA815LEシリーズ

              LEDライトボード

              LEDライトボード

                メーカー アズワン アズワン 日動工業 アズワン 日動工業 エスコ アズワン
                通常価格 254,800円 1,090円 5,890円 760,000円 8,888円 4,120円 36,958円
                通常出荷日 12日目~   1日目   15日目   8日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                商品タイプ その他 ブラックライト 多目的ライト 多目的ライト 多目的ライト 多目的ライト その他
                電源 交流(50/60Hz共用) 乾電池式 その他 - 乾電池式 交流(50/60Hz共用) -
                ワット数(W) 100 - - - - - -
                サイズ(mm) φ132×287 - - - - - -
                色温度(K) 約5500K - - - - - -

                人工太陽照明灯のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました