(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,442円
税込単価
25,786円

【特長】・大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です・広域な湿度域(...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    本体/110×32×77、表示部/66×46
  • 内容量:
    1個

型番

4-790-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-790-01

1個

1個

23,442( 25,786円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です
・広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します
・電池残量・メモリ残量の目安がひと目で確認できます
・USB端子より記録したログの取り出し(専用アプリケーション使用)、給電が可能
・外部センサー(別売)を用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります
・PCモニタリング用アプリケーションを使用することにより、USB経由でリアルタイムのグラフ/リスト表示が可能になります(モニタリング時の記録間隔は5秒~)
・メモリタイプの機能はそのままに、Wi-Fi経由のモニタリング接続・ログ抽出が可能です(IPアドレス個別付与による管理・MACアドレス不可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)の型番4-790-01のページです。
型番4-790-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

    デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

    デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

      ボタン型温度ロガー

      ボタン型温度ロガー

        USB対応型温湿度データロガー

        USB対応型温湿度データロガー

          サーモレコーダー

          サーモレコーダー

            デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

            デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

              ネットワークサーモレコーダー

              ネットワークサーモレコーダー

                おんどとり LAN

                おんどとり LAN

                  クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                  クラウド対応USB接続温度データロガー“おんどとり”有線LANタイプ

                    USB対応温度データロガー

                    USB対応温度データロガー

                      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                      デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

                        クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                        クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”

                          ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                          ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

                            メーカー アズワン アズワン ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 ケニス T&D A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) T&D 熱研
                            通常価格 23,442円 16,800円 16,335円 23,728円 31,402円 1,502円 29,092円 28,814円 28,343円 20,810円 47,263円 32,742円 8,058円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   1日目   5日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            サイズ(mm) 本体/110×32×77、表示部/66×46 本体/110×32×77、表示部/66×46 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました