(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイン...

詳細情報を確認する

型番

3-097-01 解除

Loading...

製品仕様

型番測定温度範囲応答速度内容量
3-097-01-60~+760/-64~+1400(K熱電対使用時)度1秒1個
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-097-01

1個

1個

20,000( 22,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。
2点式レーザーポイントの為、測定ポイントがわかりやすいです。
K熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

放射温度計(デュアルレーザーポイント付)の型番3-097-01のページです。
型番3-097-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

放射温度計(デュアルレーザーポイント付)

    デジタル赤外線放射温度計

    デジタル赤外線放射温度計

      赤外線放射温度計(マーカー付)

      赤外線放射温度計(マーカー付)

        非接触放射温度計 MT-11

        非接触放射温度計 MT-11

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

            赤外線放射温度計 液晶バックライト付

            赤外線放射温度計 液晶バックライト付

              放射温度計 SK-8900

              放射温度計 SK-8900

                赤外放射温度計testo835-H1

                赤外放射温度計testo835-H1

                  テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

                  テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ

                    三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300

                    三商 K熱電対対応放射温度計 SIK-300

                      放射温度計 東京硝子器械

                      放射温度計 東京硝子器械

                        放射温度計・K熱電対

                        放射温度計・K熱電対

                          メーカー アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) 佐藤計量器製作所 マザーツール エー・アンド・デイ 東京硝子器械 三商 アズワン アズワン 三商 東京硝子器械 カスタム
                          通常価格 20,000円 24,625円 16,800円 33,334円 32,931円 11,162円 14,500円 63,608円 48,762円 4,950円 8,524円 48,200円
                          通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   8日目   1日目~   2日目   5日目~   1日目  
                          測定温度範囲(℃) -60~+760 / -64~+1400(K熱電対使用時) - - - - - - - - - - -
                          応答速度 1秒 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - - - - - - -

                          放射温度計(デュアルレーザーポイント付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました