(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対延長ケーブル(補償導線)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-766-01
K熱電対延長ケーブル(補償導線) Kネツデンツイエンチョウケーブル(ホショウドウセン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線とし...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

型番

4-766-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-766-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ケーブル線長(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-766-01

1
1個

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。
センサー延長線として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対延長ケーブル(補償導線)の型番4-766-01のページです。
型番4-766-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対延長ケーブル(補償導線)

K熱電対延長ケーブル(補償導線)

    K熱電対温度センサ延長コード

    K熱電対温度センサ延長コード

      TCシリーズ用/熱電対プローブ(ミニチュアコネクタ接続)

      TCシリーズ用/熱電対プローブ(ミニチュアコネクタ接続)

        温度計 延長コード

        温度計 延長コード

          温度センサ延長ケーブル TR-2C30

          温度センサ延長ケーブル TR-2C30

            K熱電対温度センサ 突刺センサ

            K熱電対温度センサ 突刺センサ

              温度計 オスコネクター

              温度計 オスコネクター

                K熱電対温度センサビーズ型

                K熱電対温度センサビーズ型

                  K熱電対温度センサ特殊形状

                  K熱電対温度センサ特殊形状

                    K熱電対(シース型)

                    K熱電対(シース型)

                      小型防水データロガー TR-55I-TC

                      小型防水データロガー TR-55I-TC

                        K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                        K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                          K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                          K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                            メーカー アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) ライン精機 カスタム T&D A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン T&D テストー テストー
                            通常価格 2,200円 3,998円 14,721円 5,942円 3,500円 5,800円 1,212円 1,954円 5,800円 13,375円 24,424円 17,000円 20,001円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   19日目   7日目   7日目   8日目  
                            内容量 1個 - - - - - - - - 1個 - - -

                            K熱電対延長ケーブル(補償導線)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-766-02
                            4-766-03
                            4-766-04
                            4-766-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル線長
                            (m)
                            内容量

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2-

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3-

                            3,700円

                            ( 4,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4-

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました