(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-064-01-20
精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃) セイミツボウジョウスイギンオンドケイ(サイショウメモ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,918円 ~ 31,340円
税込価格
25,210円 ~ 34,474円

精密棒状の水銀温度計です。測定範囲(℃):0~50全長(mm):300最小目盛...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1本

型番

2-064-01-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-064-01-20

0~50
300
1本

1個

22,918( 25,210円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

精密棒状の水銀温度計です。
測定範囲(℃):0~50
全長(mm):300
最小目盛:0.1℃
材質:水銀

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)

精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)

    棒状標準温度計

    棒状標準温度計

      アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

      アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛

        アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

        アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛

          メーカー アズワン 佐藤計量器製作所 三商 三商
          通常価格 22,918円 42,146円 2,400円 2,100円
          通常出荷日 19日目~   3日目   2日目   2日目  
          内容量 1本 - - -

          精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました