(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7520-01
極細熱電対 KMG・KMTシリーズ ゴクサイネツデンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,770円
税込単価
10,747円

アズワン 温度計・湿度計 極細熱電対 KMG・KMTシリーズ。

詳細情報を確認する

  • リード線長(m):
    約2
  • 内容量:
    1個

型番

3-7520-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7520-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
先端線径(mm)
リード線被覆/末端処理
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7520-01

KMG-100-100-200(Y)
0.1
ガラス/純正Y端子
1個

1個

9,770( 10,747円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 温度計・湿度計 極細熱電対 KMG・KMTシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細熱電対 KMG・KMTシリーズの型番3-7520-01のページです。
型番3-7520-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

    極薄K熱電対

    極薄K熱電対

      極細K熱電対

      極細K熱電対

        極細K熱電対 S1K05×200-2-Q

        極細K熱電対 S1K05×200-2-Q

          極細K熱電対 S1K05×100-2-Q

          極細K熱電対 S1K05×100-2-Q

            極細K熱電対 S1K05×300-2-Q

            極細K熱電対 S1K05×300-2-Q

              K熱電対(シース型)

              K熱電対(シース型)

                極細K熱電対 S1K05×100-2

                極細K熱電対 S1K05×100-2

                  極細K熱電対 S1K05×300-2

                  極細K熱電対 S1K05×300-2

                    極細K熱電対 S1K05×200-2

                    極細K熱電対 S1K05×200-2

                      測温抵抗体ふっ素樹脂パイプ型 TA-PT1000×2000

                      測温抵抗体ふっ素樹脂パイプ型 TA-PT1000×2000

                        K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST

                        K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST

                          TCM-3010 熱電対モジュール

                          TCM-3010 熱電対モジュール

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 7,260円 10,500円 10,800円 10,049円 9,676円 10,356円 13,375円 8,488円 9,074円 8,893円 21,767円 20,012円 8,000円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   19日目   6日目   7日目   6日目   6日目   6日目   1日目  
                            リード線長(m) 約2 約2 約2 - - - 2 - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - 1個 - - - - - -

                            極細熱電対 KMG・KMTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7520-02
                            3-7520-03
                            3-7520-04
                            3-7520-05
                            3-7520-06
                            3-7520-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            メーカー型番 先端線径
                            (mm)
                            リード線被覆/末端処理 内容量

                            8,410円

                            ( 9,251円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            KMG-200-200-200(Y)0.2ガラス/純正Y端子-

                            11,083円

                            ( 12,191円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            KMG-100-100-200(Cオス)0.1ガラス/オメガコネクタ-

                            9,645円

                            ( 10,610円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            KMG-200-200-200(Cオス)0.2ガラス/オメガコネクタ-

                            8,720円

                            ( 9,592円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            KMT-100-100-200(Y)0.1ふっ素樹脂/純正Y端子-

                            7,260円

                            ( 7,986円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            KMT-200-200-200(Y)0.2ふっ素樹脂/純正Y端子-

                            10,143円

                            ( 11,157円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            KMT-100-100-200(Cオス)0.1ふっ素樹脂/オメガコネクタ-

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました