(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-188-01
不織布袋【50~100個入り】 フショクフブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

保温性や通気性に優れており、備品の保管や緩衝材など、様々な用途で使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

3-188-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-188-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-188-01

200×320
1袋(100枚入)

1パック

100個入り

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保温性や通気性に優れており、備品の保管や緩衝材など、様々な用途で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布袋の型番3-188-01のページです。
型番3-188-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布袋

不織布袋

    無塵ウエス

    無塵ウエス

      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

      ミラクルワイプ TX4000シリーズ

        クリーンタオル

        クリーンタオル

          ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

          ベンコット(R) TF30/TF60/AZ-8

            アズピュアエコノミーワイパーMF

            アズピュアエコノミーワイパーMF

              ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm

              ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm

                トレシー(R)ワイピングクロス

                トレシー(R)ワイピングクロス

                  テクニクロス TXシリーズ(不織布)

                  テクニクロス TXシリーズ(不織布)

                    ベルクリンモップ 交換用スポンジ

                    ベルクリンモップ 交換用スポンジ

                      無塵布

                      無塵布

                        ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

                        ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

                          アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                          アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ

                            メーカー アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン ガードナー アズワン 三商 アイオン 東京硝子器械 ガードナー アズワン
                            通常価格 1,500円 11,879円 25,997円 15,641円 31,801円 3,700円 1,080円 24,819円 7,800円 1,287円 11,550円 16,575円 45,600円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目~   7日目   2日目~   8日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - - ワイパー - - - スポンジ - その他 - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-188-02
                            3-188-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            1,500円

                            ( 1,650円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            300×4501袋(50枚入)

                            2,000円

                            ( 2,200円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            400×5501袋(50枚入)

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました