(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用ビニールテープ(VWR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-576-01
クリーンルーム用ビニールテープ(VWR) クリーンルームヨウビニールテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【特長】・マット仕上げのため、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です・クリ...

詳細情報を確認する

型番

3-576-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-576-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
詳細色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-576-01

13
-
1巻

2個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット仕上げのため、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です
・クリーンルームでの使用に適しています
・区画表示などに利用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ビニールテープ(VWR)の型番3-576-01のページです。
型番3-576-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ビニールテープ(VWR)

クリーンルーム用ビニールテープ(VWR)

    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

      アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

      アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

        アズピュア ESDテープ(透明)

        アズピュア ESDテープ(透明)

          ウルトラテープ#2149(導電対策用)

          ウルトラテープ#2149(導電対策用)

            ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

            ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

              ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)

              ウルトラテープ#1153(高粘度多目的タイプ)

                クリーンルーム専用セロテープ(R)

                クリーンルーム専用セロテープ(R)

                  クリーンルームテープ CR100-13 白

                  クリーンルームテープ CR100-13 白

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 4,800円 5,214円 16,127円 12,152円 6,350円 2,340円 3,170円 2,850円 4,044円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   11日目  
                    商品タイプ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ 安全表示・ラインテープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ -
                    厚み(mm) 0.127 0.14 0.05 0.05 - - 0.178 0.05 -
                    内容量 1巻 1巻 - - - 1巻 1巻 1箱(10巻) -

                    クリーンルーム用ビニールテープ(VWR)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-576-02
                    3-576-03
                    3-576-04
                    3-576-05
                    3-576-07
                    3-576-09
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日

                    (mm)
                    詳細色 内容量

                    6,100円

                    ( 6,710円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25--

                    6,100円

                    ( 6,710円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25--

                    6,100円

                    ( 6,710円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    その他25-

                    6,100円

                    ( 6,710円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25--

                    5,848円

                    ( 6,433円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    51--

                    5,847円

                    ( 6,432円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    51--

                    クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました