(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-754-01
帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)【30個入り】 クリーンマット(タイデンボウシ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,586円
税込単価
2,845円

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 厚み(mm):
    0.04
  • 内容量:
    1袋(30層/シート×1シート)

型番

4-754-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-754-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-754-01

450
0.9
1袋(30層/シート×1シート)

1パック

30個入り

2,586( 2,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)の型番4-754-01のページです。
型番4-754-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)

帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)

    スターフットクリーンマットK

    スターフットクリーンマットK

      アズピュアクリーンマット

      アズピュアクリーンマット

        マイクロクリーンエコマット

        マイクロクリーンエコマット

          エコノミー帯電防止粘着マット(強粘着タイプ)

          エコノミー帯電防止粘着マット(強粘着タイプ)

            メディカルマット

            メディカルマット

              導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

              導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                エコノミー粘着マット

                エコノミー粘着マット

                  粘着マットシートBS 青 60枚層

                  粘着マットシートBS 青 60枚層

                    クリーンマット/マット用フレーム

                    クリーンマット/マット用フレーム

                      TRUSCO 粘着クリーンマット

                      TRUSCO 粘着クリーンマット

                        Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                        Kマット 強粘着 HRHシリーズ

                          ソールクリーン

                          ソールクリーン

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 2,586円 13,296円 21,400円 13,927円 18,102円 16,754円 16,189円 12,900円 15,200円 3,033円 11,738円 43,424円 7,655円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート マット・シート
                            厚み(mm) 0.04 50 0.035 1.0/0.035±0.005(フィルム) 0.045 - - 0.045 3.5 - - - -
                            内容量 1袋(30層/シート×1シート) - - 1枚 1箱(30層/シート×10シート) - 1枚 1ケース(30枚×10シート) 1枚 - - - -

                            帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-754-02
                            4-754-03
                            4-754-04
                            4-754-05
                            4-754-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            内容量

                            2,836円

                            ( 3,120円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6000.9-

                            3,880円

                            ( 4,268円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6001.2-

                            2,586円

                            ( 2,845円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4500.9-

                            2,836円

                            ( 3,120円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6000.9-

                            3,692円

                            ( 4,061円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            6001.2-

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました