(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD作業用マット 大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD作業用マット 大

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,319円
税込価格
28,951円

熱に強くはんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    0.45
  • 厚み(mm):
    0.8
  • 内容量:
    1枚

型番

3-8851-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-8851-01

1枚

1個

26,319( 28,951円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

熱に強くはんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。
別売りのコネクターキットで複数枚つなげることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD作業用マット 大

ESD作業用マット 大

    粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

    粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)

      導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

      導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

        アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

        アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

          制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

          制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

            ソールクリーン

            ソールクリーン

              アドクリーンマット

              アドクリーンマット

                クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜

                クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜

                  粘着マットシートBS 青 60枚層

                  粘着マットシートBS 青 60枚層

                    メディカルマット

                    メディカルマット

                      アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                      アズピュア抗菌粘着マット(中粘着タイプ)

                        アドクリーンマット(ガードナー)

                        アドクリーンマット(ガードナー)

                          制電アンダーマット(ガードナー)

                          制電アンダーマット(ガードナー)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス 三商 アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 26,319円 23,319円 16,189円 25,459円 27,252円 7,655円 25,525円 26,000円 15,200円 16,754円 17,369円 12,955円 18,012円
                            通常出荷日 1日目   10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   当日出荷可能 18日目   19日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   10日目~  
                            商品タイプ マット・シート マット・シート マット・シート マット・シート - マット・シート - - マット・シート - マット・シート マット・シート マット・シート
                            幅(mm) 600 - 610 600 - - - - - - - - -
                            長さ(m) 0.45 - 910 0.9 - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.8 - - 10 - - - - 3.5 - 0.035 - -
                            内容量 1枚 1冊(30枚) 1枚 1枚 - - - - 1枚 - 1ケース(30枚×6シート) - 1枚

                            ESD作業用マット 大のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました