(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-378-01
低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)【10個入り】 ジュシセイヨウキ

通常単価(税別)
6,150円
税込単価
6,765円

サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 詳細タイプ:
    γ線滅菌済
  • 内容量:
    1箱(10本入)

(i)ご注意

  • 4-378-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

4-378-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-378-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-378-01

2
φ16×33
1箱(10本入)

1パック

10個入り

6,150( 6,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。
各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。
超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。

(i)ご注意

  • 4-378-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    4-378-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)の型番4-378-01のページです。
型番4-378-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

    シリコンチューブ(クリーンパック)

    シリコンチューブ(クリーンパック)

      アイボーイ細口びん SCC

      アイボーイ細口びん SCC

        スクリュー管瓶(SCC)

        スクリュー管瓶(SCC)

          アイボーイ広口びんSCC

          アイボーイ広口びんSCC

            スクリュー管瓶SCC 褐色

            スクリュー管瓶SCC 褐色

              細口洗浄瓶SCC

              細口洗浄瓶SCC

                アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                  UMサンプル瓶 SCC

                  UMサンプル瓶 SCC

                    PET スクリューバイアル SCC

                    PET スクリューバイアル SCC

                      ネジ口メディウム瓶SCC 白

                      ネジ口メディウム瓶SCC 白

                        規格瓶SCC 茶

                        規格瓶SCC 茶

                          ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                          ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,150円 1,480円 2,891円 11,500円 3,100円 10,400円 9,000円 3,400円 1,499円 4,085円 1,970円 20,253円 4,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他
                            詳細タイプ γ線滅菌済 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(10本入) 1本 - - - - 1本 - - - 1個 - 1個

                            低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-378-02
                            4-378-03
                            4-378-04
                            4-378-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            6,230円

                            ( 6,853円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            5φ23×43-

                            6,550円

                            ( 7,205円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10φ24.5×53-

                            6,590円

                            ( 7,249円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            15φ30×62-

                            6,610円

                            ( 7,271円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            20φ33×68-

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました