(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンチューブ(クリーンパック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-403-04
シリコンチューブ(クリーンパック) シリコンチューブ(クリーンパック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,920円
税込単価
2,112円

超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチュ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

型番

3-403-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-403-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径φ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-403-04

4×6
1本

1個

1,920( 2,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンチューブ(クリーンパック)の型番3-403-04のページです。
型番3-403-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンチューブ(クリーンパック)

シリコンチューブ(クリーンパック)

    細口洗浄瓶SCC

    細口洗浄瓶SCC

      アイボーイ広口びんSCC

      アイボーイ広口びんSCC

        低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

        低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

          PET スクリューバイアル SCC

          PET スクリューバイアル SCC

            アイボーイ細口びん SCC

            アイボーイ細口びん SCC

              ビッグボーイSCC

              ビッグボーイSCC

                スクリュー管瓶(SCC)

                スクリュー管瓶(SCC)

                  規格瓶SCC 茶

                  規格瓶SCC 茶

                    クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

                    クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

                      スクリュー管瓶SCC 褐色

                      スクリュー管瓶SCC 褐色

                        ピンセット CR-PHシリーズ

                        ピンセット CR-PHシリーズ

                          スクリュー管瓶SCC 白

                          スクリュー管瓶SCC 白

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 1,480円 9,000円 3,100円 6,150円 4,085円 2,891円 4,159円 11,500円 20,253円 12,600円 10,400円 360円 9,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - その他
                            内容量 1本 1本 - 1箱(10本入) - - 1本 - - - - 1本 -

                            シリコンチューブ(クリーンパック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-403-05
                            3-403-06
                            3-403-07
                            3-403-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径×外径φ
                            (mm)
                            内容量

                            1,780円

                            ( 1,958円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4×8-

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×8-

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            8×10-

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            8×12-

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました