(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-925-01
ネジ口メディウム瓶SCC 褐色 ネジグチメディウムビンSCC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円 3,938円
税込単価
4,950円 4,332円

内容量:1個容量(mL):100/250/1000用途:オートクレーブ可【注意...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 色:
    褐色
  • 内容量:
    1個

型番

4-925-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-925-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径X高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-925-01

100
φ56×105
1個

5個

4,500円

3,938

( 4,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内容量:1個
容量(mL):100/250/1000
用途:オートクレーブ可
【注意】
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ口メディウム瓶SCC 褐色の型番4-925-01のページです。
型番4-925-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

    ネジ口メディウム瓶SCC 白

    ネジ口メディウム瓶SCC 白

      クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入

      クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml 4106 200入

        規格瓶SCC 茶

        規格瓶SCC 茶

          クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

          クリーンコンテナ 60ml 07-9526G-1 200入

            規格瓶SCC 白

            規格瓶SCC 白

              クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

              クリーンコンテナ 150ml 07-9726-1 200入

                ビッグボーイSCC

                ビッグボーイSCC

                  細口洗浄瓶SCC

                  細口洗浄瓶SCC

                    アイボーイ細口びん SCC

                    アイボーイ細口びん SCC

                      アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                      アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                        スクリュー管瓶(SCC)

                        スクリュー管瓶(SCC)

                          アイボーイ広口びんSCC

                          アイボーイ広口びんSCC

                            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,500円 1,970円 15,800円 20,253円 12,600円 19,948円 14,500円 4,159円 9,000円 2,891円 3,400円 11,500円 3,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   19日目   1日目   19日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ - - -
                            褐色 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - 1本 1本 - - - -

                            ネジ口メディウム瓶SCC 褐色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4-925-02
                            4-925-03
                            4-925-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            外径X高さ
                            (mm)
                            内容量

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 -

                            1日目

                            250φ70×143-

                            8,200円

                            ( 9,020円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            500φ86×181-

                            9,500円

                            ( 10,450円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1000φ101×230-

                            クリーンブース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました