(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミタフシート(タフタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-652-01
アルミタフシート(タフタイプ)【250個入り】 ジッケンヨウソザイ シート パッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しに...

詳細情報を確認する

型番

3-652-01 解除

Loading...

製品仕様

型番材質サイズ
3-652-01【金属】アルミ100×100mm
3-652-02【金属】アルミ150×150mm
3-652-03【金属】アルミ200×200mm
商品情報を表示

3-652-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-652-01

100×100
1袋(250枚入)

1パック

250個入り

3,000( 3,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

膜厚30μmのタフタイプ!
膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。
加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。
敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミタフシート(タフタイプ)の型番3-652-01のページです。
型番3-652-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミタフシート(タフタイプ)

アルミタフシート(タフタイプ)

    シリコンゴムシート(片面粘着加工)

    シリコンゴムシート(片面粘着加工)

      マグネタッキー(マグネットシート)

      マグネタッキー(マグネットシート)

        溶解用金属材料(Gd)

        溶解用金属材料(Gd)

          EPDMスポンジシート

          EPDMスポンジシート

            溶解用金属材料(Yb)

            溶解用金属材料(Yb)

              ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

              ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

                ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

                ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

                  ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

                  ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

                    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

                    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

                      溶解用金属材料(Ti)

                      溶解用金属材料(Ti)

                        カーボンフェルト

                        カーボンフェルト

                          メーカー アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン
                          通常価格 3,000円 17,765円 12,100円 31,224円 9,310円 19,543円 7,349円 8,730円 4,804円 5,432円 23,416円 5,200円
                          通常出荷日 1日目   9日目~   8日目~   12日目   10日目   12日目   6日目   6日目   6日目   9日目   12日目~   1日目~  
                          材質 【金属】アルミ 【その他】その他 - 【その他】その他 【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体) - - - - - - -
                          内容量 1袋(250枚入) - 1巻 1セット - 1セット - - - - 1セット 1個

                          アルミタフシート(タフタイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-652-02
                          3-652-03
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (mm)
                          内容量

                          5,800円

                          ( 6,380円 )

                          250個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          150×150-

                          9,800円

                          ( 10,780円 )

                          250個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          200×200-

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました