(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9297-11
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム) ゴムシートイタザイ(ナンシツクロロプレンゴム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,379円
税込単価
1,517円

【製品仕様】・ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)です。・サイズ違いの商品を...

詳細情報を確認する

型番

2-9297-11 解除

Loading...

【ゴムシート板材】

  • 材質:軟質クロロプレンゴム
商品情報を表示

2-9297-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9297-11

1
300×300
1枚

1個

1,379( 1,517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)です。
・サイズ違いの商品をご用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)の型番2-9297-11のページです。
型番2-9297-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)

ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)

    ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

    ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

      ゴムシート板材(天然ゴム)

      ゴムシート板材(天然ゴム)

        ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

        ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

          黒天然ゴム板

          黒天然ゴム板

            ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))厚さ 3mm

            ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))厚さ 3mm

              ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

              ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                合成ゴムシート

                合成ゴムシート

                  ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mm

                  ゴムシート 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム)厚さ 5mm 大きさ 1000×1000mm

                    ビニールフィルムシート

                    ビニールフィルムシート

                      メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン
                      通常価格 1,379円 10,450円 2,650円 6,467円 3,934円 12,804円 8,645円 860円 19,109円 4,265円
                      通常出荷日 1日目~   12日目   1日目~   9日目   6日目~   9日目   7日目   1日目   9日目   1日目  
                      材質 【ゴム】軟質クロロプレンゴム 【ゴム】クロロプレンゴム 【ゴム】天然ゴム - 【ゴム】天然ゴム - - 【ゴム】合成ゴム - 【樹脂】塩化ビニール
                      内容量 1枚 1枚 1枚 - - - - 1枚 - -

                      ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      2-9297-12
                      2-9300-13
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      厚さ
                      (mm)
                      サイズ
                      (mm)
                      内容量

                      2,888円

                      ( 3,177円 )
                      1個 -

                      12日目

                      1500×500-

                      27,200円

                      ( 29,920円 )
                      1個 あり

                      12日目

                      51000×1000-

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました