(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

通常単価(税別)
10,450円
税込単価
11,495円

【商品仕様】・材質:クロロプレンゴム・サイズ(mm):1000×1000・厚み...

詳細情報を確認する

型番

2-9294-13 解除

Loading...

仕様

  • 材質:クロロプレンゴム
  • サイズ(mm):1000×1000
  • 厚み(mm):2
  • 硬さ(タイプAデュロメータ):60
  • 引張強さ(MPa):8.0
  • 伸び(%):300
  • 色調:黒色
  • JIS K 6380 該当番号:BCD 60243
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9294-13

2
1000×1000
1枚

1個

10,450( 11,495円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:クロロプレンゴム
・サイズ(mm):1000×1000
・厚み(mm):2
・硬さ(タイプAデュロメータ):60
・引張強さ(MPa):8.0
・伸び(%):300
・色調:黒色

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムシート板材(クロロプレンゴム)の型番2-9294-13のページです。
型番2-9294-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

ゴムシート板材(クロロプレンゴム)

    ゴムシート板材(天然ゴム)

    ゴムシート板材(天然ゴム)

      ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)

      ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)

        ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

        ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

          ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

          ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

            ゴムシート板材

            ゴムシート板材

              黒天然ゴム板

              黒天然ゴム板

                ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                  マグネタックテープ

                  マグネタックテープ

                    合成ゴムシート

                    合成ゴムシート

                      メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン
                      通常価格 10,450円 2,650円 1,379円 6,467円 8,645円 4,181円 3,934円 12,901円 14,346円 860円
                      通常出荷日 12日目   1日目~   1日目~   9日目   7日目   1日目~   6日目~   9日目   12日目   1日目  
                      材質 【ゴム】クロロプレンゴム 【ゴム】天然ゴム 【ゴム】軟質クロロプレンゴム - - - 【ゴム】天然ゴム 【ゴム】天然ゴム - 【ゴム】合成ゴム
                      内容量 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 - - 1巻 1枚

                      ゴムシート板材(クロロプレンゴム)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました