(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-692-01
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) コクエンマルボウ(グラファイトマルボウ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,670円 ~ 29,545円
税込価格
7,337円 ~ 32,500円

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    【金属】鉛
  • 詳細材質:
    等方性黒鉛(CIP材)
  • 素材耐熱温度(℃):
    2000
  • 内容量:
    1本

型番

3-692-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:等方性黒鉛(CIP材)
  • かさ比重:1.7~2.0Mg/m2
  • 耐熱温度:2000℃

※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。
※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。

規格表

型 番3-6923-693
-01φ5×100φ5×300
-02φ10×100φ10×300
-03φ20×100φ20×300
-04φ30×100φ30×300
-05φ50×100φ50×300
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-692-01

φ5×100
1本

1個

6,670( 7,337円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。
高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)

    PEEK樹脂 丸棒

    PEEK樹脂 丸棒

      ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

      ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

        アズワン マグネットバー EKシリーズ

        アズワン マグネットバー EKシリーズ

          ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

          ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

            PEEK樹脂丸棒 (10%PTFE配合摺動グレード) TECAPEEK TF10シリーズ

            PEEK樹脂丸棒 (10%PTFE配合摺動グレード) TECAPEEK TF10シリーズ

              黄銅丸棒

              黄銅丸棒

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 6,670円 2,040円 8,246円 62,937円 3,959円 38,907円 2,009円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   12日目   8日目~   8日目~   10日目~   1日目~  
                材質 【金属】鉛 【樹脂】PEEK 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【樹脂】PEEK 【金属】銅
                詳細材質 等方性黒鉛(CIP材) 樹脂原料:Victrex®PEEK450 SUS304 - - - -
                素材耐熱温度(℃) 2000 - - - - - -
                内容量 1本 1本 - 1セット(1個入) 1本 - 1本

                黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました