(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英板 丸型タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9943-10
石英板 丸型タイプ セキエイバン

通常単価(税別)
3,140円
税込単価
3,454円

お求めやすい、石英ガラス板です。熱膨張係数が小さく耐熱温度が高い、純度が高く、...

詳細情報を確認する

型番

3-9943-10 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:石英ガラス

規格表

石英板 丸型タイプ 規格表
 
商品情報を表示

3-9943-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9943-10

φ50×2
1枚

1個

3,140( 3,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お求めやすい、石英ガラス板です。
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高い、純度が高く、不純物が極めて少ない、紫外域から赤外域までの光の透過性に優れている、という特長があります。
熱に強く、薬品に侵されにくいため、ビーカーやフラスコ、光ファイバー等幅広い用途に使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英板 丸型タイプの型番3-9943-10のページです。
型番3-9943-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英板 丸型タイプ

石英板 丸型タイプ

    石英板 角型タイプ

    石英板 角型タイプ

      ガラス板 石英 透明

      ガラス板 石英 透明

        シリコンマット 角形・楕円形・円形

        シリコンマット 角形・楕円形・円形

          樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

          樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

            アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

            アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

              樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

              樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

                ガラス板 テンパックス(R)

                ガラス板 テンパックス(R)

                  重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ

                  重金属吸着フィルターカートリッジ PCシリーズ

                    タングステン板

                    タングステン板

                      ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)

                      ヒシビニカ(R)コート(非転写コート処理塩化ビニールシート)

                        ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                        ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                          テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

                          テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,140円 4,400円 8,400円 3,331円 2,888円 27,645円 730円 4,000円 52,334円 16,300円 47,122円 4,000円 4,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目~   19日目   1日目~   1日目~   12日目   1日目~   10日目   1日目~   1日目  
                            材質 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】石英ガラス 【ゴム】シリコン 【樹脂】ふっ素樹脂 - - 【その他】その他 - - 【樹脂】塩化ビニール 【金属】ステンレス 【ガラス】硼珪酸ガラス1級
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1本 - 1本 1枚 - - 1巻(10m) 1袋(10枚入) 1枚

                            石英板 丸型タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9943-11
                            3-9943-12
                            3-9943-13
                            3-9943-14
                            3-9943-15
                            3-9943-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            3,360円

                            ( 3,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            φ50×3-

                            4,180円

                            ( 4,598円 )
                            1個 -

                            1日目

                            φ50×5-

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 -

                            1日目

                            φ100×2-

                            12,500円

                            ( 13,750円 )
                            1個 -

                            1日目

                            φ100×3-

                            15,951円

                            ( 17,546円 )
                            1個 -

                            1日目

                            φ100×5-

                            20,806円

                            ( 22,887円 )
                            1個 -

                            1日目

                            φ150×2-

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました