(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

極薄アクリルシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9888-01
極薄アクリルシート ゴクウスアクリルシート

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べ...

詳細情報を確認する

型番

3-9888-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9888-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9888-01

400×550×0.2
精密板
1枚

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。
ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。
耐候性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄アクリルシートの型番3-9888-01のページです。
型番3-9888-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

極薄アクリルシート

極薄アクリルシート

    ポリエチレンシート 幅950/1800

    ポリエチレンシート 幅950/1800

      ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

      ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

        樹脂板材

        樹脂板材

          フロログラスシート

          フロログラスシート

            ニチアスソフトシール(R)

            ニチアスソフトシール(R)

              PETセパレータフィルム(非シリコン系)

              PETセパレータフィルム(非シリコン系)

                ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

                  PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                  PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                    PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                    PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                      メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 7,250円 4,740円 3,738円 2,688円 1,980円 13,300円 15,200円 4,000円 6,194円 30,711円
                      通常出荷日 1日目~   7日目~   6日目~   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目~   10日目~   10日目~  
                      材質 【樹脂】アクリル ポリエチレン 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】PET 【金属】ステンレス - 【その他】その他
                      内容量 1枚 - - 1枚 1枚 1巻 - 1袋(10枚入) - -

                      極薄アクリルシートのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-9888-02
                      3-9888-03
                      3-9888-04
                      3-9888-06
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (mm)
                      仕様 内容量

                      9,025円

                      ( 9,928円 )
                      1個 -

                      8日目

                      400×550×0.3精密板-

                      7,250円

                      ( 7,975円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      400×550×0.5精密板-

                      26,600円

                      ( 29,260円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      1000×1000×0.5精密板-

                      30,200円

                      ( 33,220円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      1000×1000×0.5精密板UVカット-

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました