(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁波吸収シート(高周波対策用)

型番:3-9886-04
電磁波吸収シート(高周波対策用) デンジハキュウシュウシート(コウシュウハタイサクヨウ)

通常単価(税別)
6,007円
税込単価
6,608円

高周波対策に最適な電磁波吸収シートです。【特長】・フレキシブルなので巻き付けな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【その他】その他
  • 幅(mm):
    210
  • 長さ(mm):
    297
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+90
  • 引張強さ(MPa):
    6.0以上

型番

3-9886-04 解除

Loading...

型番長さ(mm)幅(mm)厚み(mm)
3-9886-012972100.1
3-9886-040.75
商品情報を表示

3-9886-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9886-04

0.75

1個

6,007( 6,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高周波対策に最適な電磁波吸収シートです。
【特長】
・フレキシブルなので巻き付けなどが容易です。
・特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
【仕様】
・対応周波数帯:約200MHz~5GHz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電磁波吸収シート(高周波対策用)の型番3-9886-04のページです。
型番3-9886-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁波吸収シート(高周波対策用)

電磁波吸収シート(高周波対策用)

    電磁波吸収シート(低周波対策用)

    電磁波吸収シート(低周波対策用)

      PTFE粘着シート JPPT2515

      PTFE粘着シート JPPT2515

        塩化ビニル板 EBシリーズ

        塩化ビニル板 EBシリーズ

          ネオジムラバー磁石 RSNシリーズ

          ネオジムラバー磁石 RSNシリーズ

            PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

            PTFEグラスシート 耐薬品性 F-7040シリーズ

              塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

              塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

                ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 2㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 2㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                  ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                  ゴムシート 材質 合成ゴム(ネオブレン(CR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                    ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                    ゴムシート 材質 天然ゴム 厚さ 1㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                      ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                      ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 3㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                        ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                        ゴムシート 材質 合成ゴム(ニトリル(NBR)) 厚さ 5㎜ 大きさ 1000×1000㎜

                          メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                          通常価格 2,890円 2,863円 96,247円 714円 4,873円 2,100円 2,090円 9,894円 17,945円 6,467円 13,242円 16,695円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   10日目   10日目   8日目~   1日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   12日目   9日目  
                          商品タイプ シート - - - - - - - - - - -
                          材質 【その他】その他 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 210 - - - - - - - - - - -
                          長さ(mm) 297 - - - - - - - - - - -
                          使用温度範囲(℃) -20~+90 -20~+90 - - - - - - - - - -

                          電磁波吸収シート(高周波対策用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 貼付用の接着剤や両面テープなどは付いていますか。
                          A
                          シートには接着剤や両面テープなどは付いていません。また、付属してもいません。必要に応じて接着剤や両面テープなどを別途ご用意ください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-9886-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          厚さ
                          (mm)

                          2,890円

                          ( 3,179円 )
                          1個 -

                          1日目

                          0.1

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました