(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PETセパレータフィルム(非シリコン系)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PETセパレータフィルム(非シリコン系)

通常単価(税別)
15,200円
税込単価
16,720円

【商品仕様】・サイズ:幅1150mm×10m・材質:PET・厚さ:50μm・剥...

詳細情報を確認する

型番

3-9568-03 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 厚さ:50μm
  • 剥離力:0.3N(日東31B)、5.9N(TESA7475PV02)
  • 残留接着率:96%
  • 接触角:104°(純水)

規格表

PETセパレータフィルム(非シリコン系) 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9568-03

幅1150×10000
1巻

1個

15,200( 16,720円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:幅1150mm×10m
・材質:PET
・厚さ:50μm
・剥離力:680mN(日東31B 50mm)
・残留接着率:96%
・接触角:104°(純水)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETセパレータフィルム(非シリコン系)の型番3-9568-03のページです。
型番3-9568-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PETセパレータフィルム(非シリコン系)

PETセパレータフィルム(非シリコン系)

    ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

    ふっ素樹脂フィルム(ETFE)

      ふっ素樹脂フィルム(FEP)

      ふっ素樹脂フィルム(FEP)

        EPDMスポンジシート SREPシリーズ

        EPDMスポンジシート SREPシリーズ

          ふっ素樹脂フィルム(PFA)

          ふっ素樹脂フィルム(PFA)

            カラー発泡(着色発泡パネル) CCBシリーズ

            カラー発泡(着色発泡パネル) CCBシリーズ

              ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

              ふっ素樹脂フィルム(PTFE)

                ビニールフィルムシート

                ビニールフィルムシート

                  ポリカーボネイトフィルム

                  ポリカーボネイトフィルム

                    シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜ <m単位>

                    シリコンスポンジ 角紐 10×20㎜

                      マグネタッキー(マグネットシート)

                      マグネタッキー(マグネットシート)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
                        通常価格 15,200円 13,300円 3,130円 12,963円 4,800円 567円 9,800円 4,265円 6,156円 3,137円 12,100円
                        通常出荷日 8日目   1日目   1日目~   10日目~   1日目~   9日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   8日目~  
                        材質 【樹脂】PET - 【樹脂】ふっ素樹脂 【ゴム】エチレン・プロピレンゴム - - 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】塩化ビニール 【樹脂】PC(ポリカーボネート) - -

                        PETセパレータフィルム(非シリコン系)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました