(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶解用金属材料(Yb)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶解用金属材料(Yb)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,543円 ~ 40,866円
税込価格
21,497円 ~ 44,953円

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のイッテルビウム...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    3~4
  • 形状:
    shot
  • 純度(%):
    99.9
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1セット

1個

19,543( 21,497円 )

12日目

1セット

1個

40,866( 44,953円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のイッテルビウムです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶解用金属材料(Yb)

溶解用金属材料(Yb)

    溶解用金属材料(Ge)

    溶解用金属材料(Ge)

      溶解用金属材料(Sm)

      溶解用金属材料(Sm)

        溶解用金属材料(Gd)

        溶解用金属材料(Gd)

          溶解用金属材料(Lu)

          溶解用金属材料(Lu)

            溶解用金属材料(Hf)

            溶解用金属材料(Hf)

              溶解用金属材料(Tb)

              溶解用金属材料(Tb)

                溶解用金属材料(Ni)

                溶解用金属材料(Ni)

                  溶解用金属材料(Sc)

                  溶解用金属材料(Sc)

                    溶解用金属材料(Sr)

                    溶解用金属材料(Sr)

                      溶解用金属材料(Ag)

                      溶解用金属材料(Ag)

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 19,543円 15,659円 20,984円 31,224円 45,766円 15,659円 48,094円 9,006円 33,052円 49,000円 12,608円
                        通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   8日目~   12日目   10日目   8日目~   12日目   12日目   10日目~  
                        幅(mm) 3~4 3~6 3~4 3~4 2~4 2~4 3~4 - 3~6 3~6 2~3
                        形状 shot shot shot shot shot shot shot shot shot shot shot
                        純度(%) 99.9 99.999 99.9 - 99.9 99.9 - - 99.95 - 99.999
                        内容量 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット

                        溶解用金属材料(Yb)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました