(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶解用金属材料(Lu)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9563-44
溶解用金属材料(Lu) ヨウカイヨウキンゾクザイリョウ(LU)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,766円
税込単価
50,343円

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のルテチウムです...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    2~4
  • 形状:
    shot
  • 純度(%):
    99.9
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-9563-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9563-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9563-44

1セット

1個

45,766( 50,343円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属材料を高温で溶かし、合金を製造する際に使用するshot形状のルテチウムです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶解用金属材料(Lu)の型番3-9563-44のページです。
型番3-9563-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶解用金属材料(Lu)

溶解用金属材料(Lu)

    溶解用金属材料(Tb)

    溶解用金属材料(Tb)

      溶解用金属材料(Ti)

      溶解用金属材料(Ti)

        溶解用金属材料(Yb)

        溶解用金属材料(Yb)

          溶解用金属材料(Tm)

          溶解用金属材料(Tm)

            溶解用金属材料(Sr)

            溶解用金属材料(Sr)

              溶解用金属材料(Os)

              溶解用金属材料(Os)

                溶解用金属材料(Gd)

                溶解用金属材料(Gd)

                  溶解用金属材料(Ag)

                  溶解用金属材料(Ag)

                    溶解用金属材料(Ge)

                    溶解用金属材料(Ge)

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 45,766円 48,094円 23,416円 19,543円 58,817円 49,000円 52,909円 31,224円 12,608円 15,659円
                      通常出荷日 8日目~   10日目   12日目~   12日目   19日目   12日目   12日目   12日目   10日目~   12日目  
                      幅(mm) 2~4 3~4 - 3~4 3~4 3~6 2~3 3~4 2~3 3~6
                      形状 shot shot - shot shot shot granule shot shot shot
                      純度(%) 99.9 - - 99.9 - - - - 99.999 99.999
                      内容量 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット

                      溶解用金属材料(Lu)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-9563-45
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      内容量

                      66,136円

                      ( 72,750円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      -

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました