(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-621-02
やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)【1~6個入り】 ヤワラゲルボウシンシート(クリスタルゲルRヒネンチャク

通常単価(税別)
6,882円
税込単価
7,570円

【特長】・高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります・架橋ゴムと比較し約30%軽量...

詳細情報を確認する

型番

3-621-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-621-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
硬さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-621-02

2
100×100
20(JISタイプE)
1袋(6枚入)

1個

6,882( 7,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります
・架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です
・耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています
・高透明の素材です
・衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます
・無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)の型番3-621-02のページです。
型番3-621-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

    PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

    PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

      アルミ平板 AHシリーズ

      アルミ平板 AHシリーズ

        ナフロン(PTFE)シート

        ナフロン(PTFE)シート

          高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

          高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

            金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

            金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

              金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

              金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

                テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

                テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

                  アルミ平板 AHHシリーズ

                  アルミ平板 AHHシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 6,882円 9,310円 650円 3,280円 11,000円 2,280円 2,470円 4,500円 640円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   12日目   1日目~   1日目   10日目   8日目~   1日目   1日目  
                    材質 【樹脂】エラストマー 【その他】その他 - 【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂 【金属】鉛 - - 【ガラス】硼珪酸ガラス1級 【金属】アルミ
                    使用温度範囲(℃) -20~+80 - - - - - - 常用:450、最高:500 -
                    比重 0.85~0.86 - - - - - - - -

                    やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-621-03
                    3-621-04
                    3-622-04
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    厚さ
                    (mm)
                    サイズ
                    (mm)
                    硬さ 内容量

                    7,524円

                    ( 8,276円 )

                    6個入り

                    1パック -

                    1日目

                    5100×1005(JISタイプE)1袋(6枚入)

                    7,524円

                    ( 8,276円 )

                    6個入り

                    1パック -

                    8日目

                    5100×10020(JISタイプE)1袋(6枚入)

                    6,931円

                    ( 7,624円 )
                    1個 -

                    1日目

                    5200×30020(JISタイプE)1袋(1枚入)

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました