(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素ゴムパッキン(AVO専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8684-01
フッ素ゴムパッキン(AVO専用) フッソゴムパッキン(AVOセンヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,067円
税込単価
31,974円

真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の交換用扉パッキンです。専用固定金具でしっかり...

詳細情報を確認する

型番

3-8684-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8684-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8684-01

AVO-200
1個

1個

29,067( 31,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の交換用扉パッキンです。
専用固定金具でしっかりと固定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素ゴムパッキン(AVO専用)の型番3-8684-01のページです。
型番3-8684-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素ゴムパッキン(AVO専用)

フッ素ゴムパッキン(AVO専用)

    ハーフミラー

    ハーフミラー

      ポリアセタール丸棒 80φX1000L

      ポリアセタール丸棒 80φX1000L

        メーカー アズワン アズワン コクゴ
        通常価格 29,067円 16,625円 15,812円
        通常出荷日 1日目   1日目   10日目  
        材質 【樹脂】ふっ素樹脂 - -
        内容量 1個 - -

        フッ素ゴムパッキン(AVO専用)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-8684-02
        3-8684-03
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        適合機種 内容量

        30,943円

        ( 34,037円 )
        1個 あり

        1日目

        AVO-250/DVS-250-

        31,521円

        ( 34,673円 )
        1個 あり

        1日目

        AVO-310/DVS-310-

        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました