(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ビュレット(飛散防止加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8175-01
自動ビュレット(飛散防止加工) ジドウビュレット(ヒサンボウシカコウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,700円
税込単価
20,570円

ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します...

詳細情報を確認する

型番

3-8175-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8175-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8175-01

500
ビュレット:15ml
1個

1個

18,700( 20,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動ビュレット(飛散防止加工)の型番3-8175-01のページです。
型番3-8175-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ビュレット(飛散防止加工)

自動ビュレット(飛散防止加工)

    PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mL

    PMPメスシリンダー(NALGENE) 容量 100mL

      IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

      IWAKI 台付きメスフラスコ 2ml

        メーカー アズワン ケニス 三商
        通常価格 18,012円 3,972円 2,600円
        通常出荷日 1日目   6日目   2日目  
        商品タイプ ビュレット メスシリンダー -
        材質 その他 - -
        内容量 1個 - -

        自動ビュレット(飛散防止加工)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-8175-02
        3-8175-03
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        仕様 内容量

        18,012円

        ( 19,813円 )
        1個 あり

        1日目

        1000ビュレット:25ml-

        19,713円

        ( 21,684円 )
        1個 あり

        1日目

        1000ビュレット:50ml-

        ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました