(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルボトルトップビュレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルボトルトップビュレット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
126,521円 ~ 139,173円
税込価格
139,173円 ~ 153,090円

自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。PCに接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大分注容量(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10
1個

1個

139,173( 153,090円 )

-

  • 注文停止中
25
1個

1個

126,521( 139,173円 )

-

  • 注文停止中
50
1個

1個

139,173( 153,090円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

自動分注タイプで、タッチスクリーンパネルで簡単に正確な分注が可能です。
PCに接続し、データ管理ができます。
吐出ノズルは垂直方向および水平方向に調整可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルボトルトップビュレット

デジタルボトルトップビュレット

    江部松商事 ピペット・ストリペット

    江部松商事 ピペット・ストリペット

      Bio Plas ピペット・ストリペット

      Bio Plas ピペット・ストリペット

        ピペット・ストリペット PS

        ピペット・ストリペット PS

          ニチメイトステッパー 00-NSTP

          ニチメイトステッパー 00-NSTP

            Fine 共通比色管(0121-03-60)

            Fine 共通比色管(0121-03-60)

              クライミング パスツールピペッター

              クライミング パスツールピペッター

                メーカー アズワン 江部松商事 Bio Plas アズワン ニチリョー 東京硝子器械 クライミング
                通常価格 126,521円 23,337円 17,431円 17,587円 28,171円 2,429円 19,273円
                通常出荷日 1日目   8日目~   1日目~   1日目~   6日目   2日目~   1日目  
                商品タイプ ビュレット ピペット ピペット ピペット ピペット その他 ピペット
                材質 その他 PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) - - PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
                内容量 1個 - - - - - -

                デジタルボトルトップビュレットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました