(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結管(ト字管)

型番:4-432-02
連結管(ト字管) ガラスキキ キグルイ

通常単価(税別)
6,468円
税込単価
7,115円

【商品仕様】・連結管(ト字管)シリーズ・材質:硼珪酸ガラス-1・角度:60°

詳細情報を確認する

型番

4-432-02 解除

Loading...

【商品仕様】
・連結管(ト字管)シリーズ
・材質:硼珪酸ガラス-1
・角度:60°
商品情報を表示

4-432-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
摺合
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-432-02

15/25(上部)、19/38(下部)
1個

1個

6,468( 7,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・連結管(ト字管)シリーズ
・材質:硼珪酸ガラス-1
・角度:60°

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

連結管(ト字管)の型番4-432-02のページです。
型番4-432-02に関する仕様情報を記載しております。

連結管(ト字管)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-432-01
4-432-03
4-432-04
4-432-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
摺合 内容量

5,404円

( 5,944円 )
1個 -

1日目

15/25(上部)、15/25(下部)-

7,350円

( 8,085円 )
1個 -

1日目

19/38(上部)、19/38(下部)-

7,546円

( 8,301円 )
1個 -

1日目

19/38(上部)、24/40(下部)-

8,036円

( 8,840円 )
1個 -

1日目

24/40(上部)、24/40(下部)-

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました