(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラップ(凝縮用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9621-02
トラップ(凝縮用) ガラスキキ キグルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,102円
税込単価
19,912円

アズワンのトラップ(凝縮用)です。容量(ml):200材質:【ガラス】硼珪酸ガ...

詳細情報を確認する

型番

3-9621-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9621-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9621-02

100
1個

1個

18,102( 19,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワンのトラップ(凝縮用)です。
容量(ml):200
材質:【ガラス】硼珪酸ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラップ(凝縮用)の型番3-9621-02のページです。
型番3-9621-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラップ(凝縮用)

トラップ(凝縮用)

    SPC連結管 二又

    SPC連結管 二又

      SPCフッ素蒸留容器

      SPCフッ素蒸留容器

        分注器 フィンガーディスペンサー

        分注器 フィンガーディスペンサー

          SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

          SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

            SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

            SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

              SPCトラップ球

              SPCトラップ球

                三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

                三商 透明摺合せトラップ球径80 上部29/42 下部15/25

                  SPCロート PTFEコック付

                  SPCロート PTFEコック付

                    抽出器 PCB還流装置用

                    抽出器 PCB還流装置用

                      メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学
                      通常価格 16,661円 12,789円 53,215円 42,900円 123,057円 117,681円 13,566円 13,500円 15,437円 31,017円
                      通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目   1日目   5日目   8日目   1日目~   4日目   8日目   7日目  
                      商品タイプ トラップ 連結管・アダプター 分留管 その他 その他 その他 トラップ - 分液ロート 抽出器・冷却器
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      内容量 1個 - - - - - - - - -

                      トラップ(凝縮用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-9621-01
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (ml)
                      内容量

                      16,661円

                      ( 18,327円 )
                      1個 あり

                      26日目

                      50-

                      連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました