(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シュレンク管(Dタイプ・ガラスコック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シュレンク管(Dタイプ・ガラスコック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,518円 ~ 13,689円
税込価格
13,770円 ~ 15,058円

容量(ml):50材質:硼珪酸ガラス詳細タイプ:Dタイプ・ガラスコック

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
1個

1個

12,518( 13,770円 )

1日目

  • 注文停止中
50
1個

1個

13,689( 15,058円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

容量(ml):50
材質:硼珪酸ガラス
詳細タイプ:Dタイプ・ガラスコック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シュレンク管(Dタイプ・ガラスコック)

シュレンク管(Dタイプ・ガラスコック)

    SPC連結管 二又

    SPC連結管 二又

      分注器 フィンガーディスペンサー

      分注器 フィンガーディスペンサー

        SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

        SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

          SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

          SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

            SPCフッ素蒸留容器

            SPCフッ素蒸留容器

              トラップ(凝縮用)

              トラップ(凝縮用)

                SPC連結管 径違い 縮小用

                SPC連結管 径違い 縮小用

                  自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

                  自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

                    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付)

                    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付)

                      メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                      通常価格 12,518円 12,789円 42,900円 123,057円 117,681円 53,215円 16,661円 4,500円 43,093円 56,851円
                      通常出荷日 1日目~   7日目~   1日目   5日目   8日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      詳細タイプ Dタイプ・ガラスコック - - - - - - - - -
                      内容量 1個 - - - - - 1個 - - -

                      シュレンク管(Dタイプ・ガラスコック)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました