(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 組織培養用フラスコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-851-01
アズワン 組織培養用フラスコ【100~200個入り】 ソシキバイヨウヨウフラスコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,226円
税込単価
37,649円

蓋はプラグシールタイプ(2ポジションタイプ)とベントタイプ(0.22μm疎水性...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    本体/PS、キャップ/PE

型番

3-851-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-851-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
キャップ形状
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-851-01

25
ベント
1ケース(200個)

1パック

200個入り

34,226( 37,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蓋はプラグシールタイプ(2ポジションタイプ)とベントタイプ(0.22μm疎水性フィルター)を選べます。
両面に目盛と書き込みエリアがあります。
ネックはアングルネックで、ピペット作業をしやすい形になっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 組織培養用フラスコの型番3-851-01のページです。
型番3-851-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 組織培養用フラスコ

アズワン 組織培養用フラスコ

    VWR 組織培養用フラスコ

    VWR 組織培養用フラスコ

      メーカー アズワン VWR
      通常価格 26,113円 26,113円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      材質 本体/PS、キャップ/PE -

      アズワン 組織培養用フラスコのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-851-03
      3-851-04
      3-851-05
      3-851-06
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      キャップ形状 内容量

      37,028円

      ( 40,731円 )

      200個入り

      1パック あり

      1日目

      50ベント1ケース(200個)

      32,819円

      ( 36,101円 )

      200個入り

      1パック -

      1日目

      50プラグシール1ケース(200個)

      27,927円

      ( 30,720円 )

      100個入り

      1パック -

      1日目

      250ベント1ケース(100個)

      26,113円

      ( 28,724円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      250プラグシール1ケース(100個)

      動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました