(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,463円 ~ 88,463円
税込価格
91,809円 ~ 97,309円

【特長】蛍光用ウルトラマイクロタイプの石英ガラス製石英セルです。【用途】紫外線...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 波長範囲(mm):
    0.0002~0.0025
  • サイズ:
    12.5×12.5×45mm
  • 材質:
    石英ガラス
  • タイプ:
    蛍光用ウルトラマイクロ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
BASE(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
15
1個

1個

83,692( 92,061円 )

1日目

0.1
8.5
1個

1個

83,463( 91,809円 )

1日目

  • 注文停止中
0.045
15
1個

1個

85,273( 93,800円 )

-

0.045
8.5
1個

1個

85,273( 93,800円 )

1日目

0.012
15
1個

1個

87,608( 96,369円 )

1日目

0.012
8.5
1個

1個

88,463( 97,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
蛍光用ウルトラマイクロタイプの石英ガラス製石英セルです。
【用途】
紫外線域に放射、吸収を持つ物質の分析等に最適です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

    ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

    ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

      ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

      ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

        ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

        ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

          ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

          ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

              ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

              ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

                ヘルマ(R)石英セル

                ヘルマ(R)石英セル

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

                    ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                    ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                      分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                      分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                        マッチング・セル(2面透明)

                        マッチング・セル(2面透明)

                          紫外可視分光光度計 SP-3000nano用ランプ

                          紫外可視分光光度計 SP-3000nano用ランプ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 83,463円 48,924円 30,473円 60,074円 58,989円 60,039円 23,195円 7,200円 61,082円 20,805円 4,500円 26,600円 23,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   8日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 分光光度計用セル・バイアル セル用オプション 分光光度計用セル・バイアル その他
                            波長範囲(mm) 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 - - - 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 - - -
                            サイズ 12.5×12.5×45mm - - - - - - - 12.5×12.5×45mm - - 外形寸法:12.5×12.5×45mm -
                            材質 石英ガラス 石英ガラス 石英ガラス 石英ガラス 石英ガラス - 石英ガラス - 石英ガラス - - - -
                            タイプ 蛍光用ウルトラマイクロ セミマイクロブラック マイクロ マイクロブラック 蛍光用セミマイクロ 蛍光用スタンダード セミマイクロ スタンダード ウルトラマイクロ - - - -

                            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました