(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルマ(R)石英セル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9532-01
ヘルマ(R)石英セル ヘルマ(R)セキエイセル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,200円
税込単価
7,920円

【仕様・注意点】・タイプ:スタンダード・本体材質:ガラス・フタ材質:PTFE・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • タイプ:
    スタンダード
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-9532-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9532-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
波長範囲(mm)
サイズ
容量(ml)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9532-01

0.00036~0.0025
12.5×12.5×45mm
3.5
ガラス
1個

1個

7,200( 7,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様・注意点】
・タイプ:スタンダード
・本体材質:ガラス
・フタ材質:PTFE
・フタ仕様:フタ
・波長範囲(nm):320~2500
・高さ(mm):45
・幅(mm):12.5
・奥行(mm):12.5
・BASE(mm):1.5
・光路長(mm):10
・光路幅(mm):9.5
・容量(mL):3.5
・透過面:2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルマ(R)石英セルの型番3-9532-01のページです。
型番3-9532-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルマ(R)石英セル

ヘルマ(R)石英セル

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

      ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

      ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

        ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

        ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

          ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

          ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

            ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

            ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

              ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

              ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

                ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

                ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

                    ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                    ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                      石英セルマッチングキット

                      石英セルマッチングキット

                        分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                        分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                          石英標準セル T-UVシリーズ

                          石英標準セル T-UVシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 7,200円 60,039円 48,924円 58,989円 23,195円 30,473円 83,463円 60,074円 61,082円 20,805円 26,837円 4,500円 13,600円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 分光光度計用セル・バイアル 分光光度計用セル・バイアル セル用オプション 分光光度計用セル・バイアル
                            タイプ スタンダード 蛍光用スタンダード セミマイクロブラック 蛍光用セミマイクロ セミマイクロ マイクロ 蛍光用ウルトラマイクロ マイクロブラック ウルトラマイクロ - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - 1パック(2本) 1個

                            ヘルマ(R)石英セルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9533-04
                            3-9534-02
                            3-9534-04
                            3-9534-05
                            3-9534-07
                            3-9535-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            波長範囲(mm) サイズ 容量
                            (ml)
                            材質 内容量

                            17,000円

                            ( 18,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.00032~0.002512.5×12.5×46mm3.5ガラス-

                            21,100円

                            ( 23,210円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.00032~0.002512.5×4.5×45mm0.7ガラス-

                            10,200円

                            ( 11,220円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.00032~0.002512.5×12.5×45mm3.5ガラス-

                            19,100円

                            ( 21,010円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.00032~0.002512.5×22.5×45mm7ガラス-

                            28,828円

                            ( 31,711円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.00032~0.002512.5×52.5×45mm17.5ガラス-

                            18,700円

                            ( 20,570円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.00026~0.002512.5×12.5×45mm3.5石英ガラス-

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました