(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューマテリアルワゴン(組立済)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューマテリアルワゴン(組立済)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,440円 ~ 29,400円
税込価格
30,184円 ~ 32,340円

ニューマテリアルワゴン(組立済)手間いらずな組立済み品です。天板及び中棚は転落...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    807
  • 最大積載量(kg/台):
    約20

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
594
394

1個

29,400( 32,340円 )

1日目

  • 注文停止中
444
294

1個

27,440( 30,184円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ニューマテリアルワゴン(組立済)
手間いらずな組立済み品です。
天板及び中棚は転落防止の枠付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューマテリアルワゴン(組立済)

ニューマテリアルワゴン(組立済)

    コンビベンチ

    コンビベンチ

      研究室用プレミアムチェアー

      研究室用プレミアムチェアー

        ニューマテリアルワゴン

        ニューマテリアルワゴン

          UT.ラボベンチ

          UT.ラボベンチ

            ローベンチ

            ローベンチ

              架台

              架台

                スタンドワークチェア

                スタンドワークチェア

                  ACCI-A6107オートクレーブカート

                  ACCI-A6107オートクレーブカート

                    ウォーキングラボベンチ

                    ウォーキングラボベンチ

                      モバイルカート(角柱タイプ)

                      モバイルカート(角柱タイプ)

                        抗菌・防汚チェアー

                        抗菌・防汚チェアー

                          ヘビーカート

                          ヘビーカート

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン キャニオン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 27,440円 18,522円 26,950円 24,500円 32,830円 13,400円 29,901円 37,240円 317,508円 25,088円 18,092円 37,044円 66,405円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            高さ(mm) 807 - - 807 - - 700 - - - - - 900
                            最大積載量(kg/台) 約20 - - 約20 - - 約120 - - - - - 約120

                            ニューマテリアルワゴン(組立済)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました