(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

架台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6105-21
架台 カダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,901円
税込単価
32,891円

アズワン 架台詳細材質:スチールキャスター(mm):φ65mm自在ゴム車(前2...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    700
  • 最大積載量(kg/台):
    約120

型番

1-6105-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-6105-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6105-21

500
500

1個

29,901( 32,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 架台
詳細材質:スチール
キャスター(mm):φ65mm自在ゴム車(前2輪ストッパー付き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架台の型番1-6105-21のページです。
型番1-6105-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

架台

架台

    コンビニワゴン

    コンビニワゴン

      ステンレスワゴン M30-6045

      ステンレスワゴン M30-6045

        カラートレンドチェアー(ステップタイプ)

        カラートレンドチェアー(ステップタイプ)

          W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

          W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS430)

            W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

            W4型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

              架台(収納付)

              架台(収納付)

                W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                W12型 ステンレスワゴン (棚板・柱/SUS304)

                  W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                  W2型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                    W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                    W1型 サイドテーブルワゴン (柱/SUS430)

                      W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                      W1型 サイドテーブルワゴン (SUS304)

                        W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                        W3型 ワークテーブルワゴン (柱/SUS430)

                          ハンディワゴン NTSシリーズ

                          ハンディワゴン NTSシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 29,901円 20,483円 76,229円 45,570円 95,590円 94,244円 40,180円 116,565円 46,780円 45,055円 114,203円 54,986円 79,001円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   8日目   1日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   9日目   7日目~  
                            高さ(mm) 700 - - - 890 815 700 890 815 815 815 815 880
                            最大積載量(kg/台) 約120 - - - 約200 約200 - 約200 約200 約200 約200 約200 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-6105-22
                            1-6105-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)

                            37,436円

                            ( 41,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600600

                            39,592円

                            ( 43,551円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            700700

                            スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました