(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター(VOLTEGA300用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空デシケーター(VOLTEGA300用)

通常単価(税別)
80,365円
税込単価
88,402円

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-440-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-440-01

1個

1個

80,365( 88,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。
ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。
通常の真空デシケーターとしても使用できます。
デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空デシケーター(VOLTEGA300用)の型番4-440-01のページです。
型番4-440-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター(VOLTEGA300用)

真空デシケーター(VOLTEGA300用)

    アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

    アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付)

      成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

      成形真空デシケーター MVD 容量 13~32L

        NIKKO RD-300V真空計付(天面)

        NIKKO RD-300V真空計付(天面)

          真空デシケーター V-1

          真空デシケーター V-1

            真空ポリカデシケーター(本体・オプション)

            真空ポリカデシケーター(本体・オプション)

              NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

              NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

                真空用レギュレーター

                真空用レギュレーター

                  メーカー アズワン サンプラテック アズワン ニッコー・ハンセン ケニス アズワン ニッコー・ハンセン アズワン
                  通常価格 80,365円 185,546円 73,600円 26,600円 118,728円 1,600円 18,800円 51,731円
                  通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - - - - デシケーター
                  デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - - - - 真空タイプ
                  外寸法(mm) 300×300×302 528×400×259 - - - - - -
                  内寸法(mm) 260×260×260 260×260×120 - - - - - -
                  内容量 1個 - 1台 - - - - 1台

                  真空デシケーター(VOLTEGA300用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました