(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

器具乾燥器(強制対流式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-572-01
器具乾燥器(強制対流式) キグカンソウキ(キョウセイタイリュウシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
172,437円
税込単価
189,681円

強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ。

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1台

型番

3-572-01 解除

Loading...

製品仕様

型番容量外寸法
3-572-02243L510×540×1705mm
 
商品情報を表示

3-572-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-572-01

142
510×540×1135
1台

1個

172,437( 189,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強制対流方式で安価な器具乾燥器です。
乾燥効率の高い強制対流タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具乾燥器(強制対流式)の型番3-572-01のページです。
型番3-572-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

器具乾燥器(強制対流式)

器具乾燥器(強制対流式)

    UVオートドライデシケーター

    UVオートドライデシケーター

      大型アクリルデシケーター

      大型アクリルデシケーター

        オートドライ付デシケーター

        オートドライ付デシケーター

          オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

          オートドライデシケーター(遮光タイプ)OH-SK・OL-SK

            アクリルデシケーター

            アクリルデシケーター

              デシゲーター

              デシゲーター

                メーカー アズワン アズワン 新光化成 新光化成 アズワン 新光化成 瑞穂化成工業
                通常価格 172,437円 61,391円 134,373円 42,002円 48,479円 19,000円 38,549円
                通常出荷日 1日目   1日目   19日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目  
                内容量 1台 1台 - - 1台 - -

                器具乾燥器(強制対流式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-572-02
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量(L) 外寸法
                (mm)
                内容量

                204,844円

                ( 225,328円 )
                1個 あり

                1日目

                243510×540×1705-

                オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました