(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルドライデシケーター(S-Series)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-748-01
デジタルドライデシケーター(S-Series) デジタルドライデシケーター(S-SERIES)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
174,340円 ~ 202,953円
税込価格
191,774円 ~ 223,248円

【特長】・丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!・新型除湿ユニットで、省エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • 棚板耐荷重(kg):
    約40/枚(等分布荷重時)
  • 材質:
    本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
  • シリーズ:
    S-Series
  • 棚板材質:
    スチール鋼板
  • 湿度制御範囲:
    25%RH~室内温度
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 電源コード長(m):
    約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
  • 分解能:
    1℃/1%RH
  • 湿度設定範囲:
    10~60%RH
  • 湿度センサー:
    抵抗型低湿測定用センサー
  • 温度センサー:
    サーミスタ素子
  • 測定範囲:
    0~60℃/10~60%RH
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 型番4-748-02はゴム足仕様となっており、キャスターは別売りです(メーカー品番:1-3160-03)。
  • 除湿能力や湿度制御範囲は、外気条件によって変化します。
  • 湿度表示精度は、湿度が10%未満の場合、湿度表示は「LL」。60%RH超過の場合、湿度表示は「HH」表示になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-748-01 解除

Loading...


温湿度表示精度
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
仕様
キャスター詳細
重量(kg)
メーカー型番
棚板寸法(mm)
付属品
最小棚板間隔(mm)
棚板間隔(mm)
消費電力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-748-01

600×659×1800
540×600×1510
あり
除湿能力(30%RH設定時):12時間以内
φ100mmハードゴム製(ストッパー×2個付き)
70
NDD-S600
536×600
スチール製棚板×4枚
40
60
約34
1台

1個

202,953( 223,248円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!
・新型除湿ユニットで、省エネ、省スペースを実現!
・新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。
・幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
【仕様】
・除湿方式:固体高分子電解除湿素子によるH2O電気分解排出。
・湿度表示精度:±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH at25℃)。
・湿度制御方式:マイコン式ON/OFF制御。

(i)ご注意

  • 型番4-748-02はゴム足仕様となっており、キャスターは別売りです(メーカー品番:1-3160-03)。
  • 除湿能力や湿度制御範囲は、外気条件によって変化します。
  • 湿度表示精度は、湿度が10%未満の場合、湿度表示は「LL」。60%RH超過の場合、湿度表示は「HH」表示になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルドライデシケーター(S-Series)

デジタルドライデシケーター(S-Series)

    デジタルドライデシケーター(H-Series)

    デジタルドライデシケーター(H-Series)

      デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

      デシケーター スーパードライ スタンダードシリーズ

        ビッグドライ(オートドライ)SPB

        ビッグドライ(オートドライ)SPB

          オート・ドライ ED-1206

          オート・ドライ ED-1206

            器具乾燥器(強制対流式)

            器具乾燥器(強制対流式)

              メーカー アズワン アズワン 東洋リビング アズワン ケニス アズワン
              通常価格 174,340円 216,853円 265,776円 103,846円 490,000円 172,437円
              通常出荷日 1日目   1日目   11日目   1日目   18日目   1日目  
              商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - -
              デシケータタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ - -
              棚板耐荷重(kg) 約40/枚(等分布荷重時) 約40/枚(等分布荷重時) - 約40/枚(等分布荷重時) - -
              材質 本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス - 本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス - -
              シリーズ S-Series H-Series - - - -

              デジタルドライデシケーター(S-Series)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました