(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルドライデシケーター(H-Series)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-747-02
デジタルドライデシケーター(H-Series) デジタルドライデシケーター(H-SERIES)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
216,853円
税込単価
238,538円

【特長】・除湿能力が高いです。・新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    オートドライタイプ
  • 棚板耐荷重(kg):
    約40/枚(等分布荷重時)
  • 材質:
    本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
  • シリーズ:
    H-Series
  • 棚板材質:
    スチール鋼板
  • 湿度制御範囲:
    15%RH~室内温度
  • 電源:
    AC100V 50/60HZ
  • 電源コード長(m):
    約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
  • 分解能:
    1℃/1%RH
  • 湿度設定範囲:
    10~60%RH
  • 湿度センサー:
    抵抗型低湿測定用センサー
  • 温度センサー:
    サーミスタ素子
  • 測定範囲:
    0~60℃/10~60%RH
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 型番4-747-02はゴム足仕様となっており、キャスターは別売りです(メーカー品番:1-3160-03)。
  • 除湿能力や湿度制御範囲は、外気条件によって変化します。
  • 湿度表示精度は、湿度が10%未満の場合、湿度表示は「LL」。60%RH超過の場合、湿度表示は「HH」表示になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4-747-02 解除

Loading...


温湿度表示精度
商品情報を表示

4-747-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
キャスター
仕様
キャスター詳細
重量(kg)
メーカー型番
棚板寸法(mm)
付属品
最小棚板間隔(mm)
棚板間隔(mm)
消費電力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-747-02

900×459×900
840×400×760
なし
除湿能力(30%RH設定時):6時間以内
-
50
NDD-H900
856×400
スチール製棚板×3枚
10
30
約63
1台

1個

216,853( 238,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・除湿能力が高いです。
・新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。
・幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
【仕様】
・除湿方式:固体高分子電解除湿素子によるH2O電気分解排出。
・湿度表示精度:±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH at25℃)。
・湿度制御方式:マイコン式ON/OFF制御。

(i)ご注意

  • 型番4-747-02はゴム足仕様となっており、キャスターは別売りです(メーカー品番:1-3160-03)。
  • 除湿能力や湿度制御範囲は、外気条件によって変化します。
  • 湿度表示精度は、湿度が10%未満の場合、湿度表示は「LL」。60%RH超過の場合、湿度表示は「HH」表示になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルドライデシケーター(H-Series)の型番4-747-02のページです。
型番4-747-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルドライデシケーター(H-Series)

デジタルドライデシケーター(H-Series)

    デジタルドライデシケーター(S-Series)

    デジタルドライデシケーター(S-Series)

      ドライボーイ

      ドライボーイ

        オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

        オートドライ・デシケーター 固定式 HOB(新光化成)

          オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

          オートドライ・デシケーター LOB茶/LO-1

            UVオートドライデシケーター

            UVオートドライデシケーター

              オートドライ・デシケーター HOシリーズ

              オートドライ・デシケーター HOシリーズ

                オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

                オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

                  メーカー アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ アズワン コクゴ 東京硝子器械
                  通常価格 216,853円 174,340円 77,340円 39,480円 41,360円 61,391円 36,660円 32,866円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   15日目   15日目   1日目   15日目   7日目~  
                  商品タイプ デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                  デシケータタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ - - オートドライタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ オートドライタイプ
                  棚板耐荷重(kg) 約40/枚(等分布荷重時) 約40/枚(等分布荷重時) - - - - - -
                  材質 本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス 本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス - - - - -
                  シリーズ H-Series S-Series - - - - - -

                  デジタルドライデシケーター(H-Series)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4-747-01
                  4-747-03
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外寸法
                  (mm)
                  内寸法
                  (mm)
                  キャスター 仕様 キャスター詳細 重量
                  (kg)
                  メーカー型番 棚板寸法
                  (mm)
                  付属品 最小棚板間隔
                  (mm)
                  棚板間隔
                  (mm)
                  消費電力
                  (W)
                  内容量

                  246,240円

                  ( 270,864円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  600×659×1800540×600×1510あり除湿能力(30%RH設定時):8時間以内φ100mmハードゴム製(ストッパー×2個付き)70NDD-H600536×600スチール製棚板×4枚4060約63-

                  420,199円

                  ( 462,219円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1200×659×18001140×600×1510あり除湿能力(30%RH設定時):8時間以内φ100mmハードゴム製(ストッパー×2個付き)115NDD-H12001136×600スチール製棚板×4枚4060約121-

                  オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました