(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライボーイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライボーイ

通常単価(税別)
77,340円
税込単価
85,074円

【特長】・庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。・固体高分...

詳細情報を確認する

  • 内寸法(mm):
    398×324×409(×2室)
  • 材質:
    本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
  • 付属品:
    棚板×2枚、鍵×2個、デジタル音湿度計モニター(THA-01M)、三角タップ
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 3W
  • 到達湿度:
    25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-5466-26 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
  • 庫内を個別に除湿できます。
 

仕様

  • 本体材質:スチール鋼板メラミン焼付塗装
  • 前面材質:ガラス
  • 1-5466-25外寸法:800×350×453mm
  • 1-5466-26外寸法:400×350×863mm
  • 内寸法:398×324×409mm(×2室)
  • 1-5466-25重量:18kg
  • 1-5466-26重量:17kg
  • 除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
  • 到達湿度:25%RH(庫内無負荷時、使用環境による)
  • 除湿素子膜面積:30×30mm
  • 電源:AC100V 50/60Hz 3W
 

付属品

  • 棚板:2枚
  • 鍵:2個
  • デジタル温湿度計モニター(THA-01M)
  • 三角タップ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-5466-26

1-5466-26

400×350×863
17
1個

1個

77,340( 85,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。
・固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
【仕様】
・除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出。
・除湿素子膜面積:30×30mm。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライボーイの型番1-5466-26のページです。
型番1-5466-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライボーイ

ドライボーイ

    サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)

    サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)

      卓上型デシケーター E-BOX

      卓上型デシケーター E-BOX

        サンプラ ドライキーパー オートA-3B

        サンプラ ドライキーパー オートA-3B

          ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

          ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

            シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

              スペースドライ

              スペースドライ

                ポータブルデシケーター PHG・PLG

                ポータブルデシケーター PHG・PLG

                  メーカー アズワン サンプラテック ケニス サンプラテック サンプラテック ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 77,340円 14,994円 14,400円 58,888円 207,775円 14,654円 32,242円 54,201円
                  通常出荷日 1日目   9日目   6日目   9日目   8日目   9日目~   1日目   1日目  
                  内寸法(mm) 398×324×409(×2室) - - - 250×245×250 201×330×212 300X300X440 -
                  材質 本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス - - - - - ABS樹脂成型品 本体/強化ガラス、枠/アルミ、コーナージョイント/ABS樹脂
                  付属品 棚板×2枚、鍵×2個、デジタル音湿度計モニター(THA-01M)、三角タップ - - - - - 棚板X2枚 棚板(SUS430)X1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)
                  電源 AC100V 50/60Hz 3W - - - - - AC100V 50/60Hz -
                  到達湿度 25%RH(庫内無負荷時・使用環境による) - - - - - - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-5466-25
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  外寸法
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  内容量

                  77,340円

                  ( 85,074円 )
                  1個 -

                  1日目

                  800×350×45318-

                  オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました