(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC流し台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PVC流し台

通常価格(税別)
110,071円 ~ 160,360円
税込価格
121,078円 ~ 176,396円

【特長】・オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ仕様
3-398-01流し台600mm×500mm×900mm蛇口付き
3-398-03流し台1200mm×500mm×900mm蛇口付き
3-398-05流し台900mm×500mm×900mm蛇口無し
3-398-06流し台1200mm×500mm×900mm蛇口無し
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
900×500×900
蛇口付き
1台

1個

134,845( 148,330円 )

-

1200×500×900
蛇口付き
1台

1個

160,360( 176,396円 )

1日目

  • 注文停止中
600×500×900
蛇口無し
1台

1個

110,071( 121,078円 )

-

900×500×900
蛇口無し
1台

1個

119,381( 131,319円 )

1日目

1200×500×900
蛇口無し
1台

1個

144,896( 159,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます
・水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています
グースネックは360°回転します
・蛇口はメタルフリーです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC流し台

PVC流し台

    樹脂蛇口 (PVC製)

    樹脂蛇口 (PVC製)

      二槽シンク

      二槽シンク

        塩ビ流し台 一槽シンク(奥行500,高さ970mm)【アズワン】

        塩ビ流し台 一槽シンク(奥行500,高さ970mm)【アズワン】

          塩ビ流し台

          塩ビ流し台

            二槽キャビネットシンク

            二槽キャビネットシンク

              流し台1槽

              流し台1槽

                二槽シンク SUS430(間口900mm〜1500mm)

                二槽シンク SUS430(間口900mm〜1500mm)

                  オプションキャスター ゴム車ストッパー付 (ステンレス金具) CSRシリーズ

                  オプションキャスター ゴム車ストッパー付 (ステンレス金具) CSRシリーズ

                    流し台 一槽水切り付

                    流し台 一槽水切り付

                      流し台2槽

                      流し台2槽

                        ステンレスー槽水切付流し台(SUS430) S1SCシリーズ

                        ステンレスー槽水切付流し台(SUS430) S1SCシリーズ

                          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

                          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

                            メーカー アズワン アズワン タニコー アズワン 新光化成 東製作所 アズワン タニコー アズワン アズワン アズワン アズワン マルゼン
                            通常価格 110,071円 16,211円 62,109円 83,896円 104,107円 86,125円 100,412円 61,673円 22,800円 123,638円 139,872円 83,489円 63,078円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   10日目   4日目~   8日目   1日目~   5日目   9日目~   1日目~   15日目   7日目~   8日目  
                            商品タイプ 流し台 その他 - 流し台 流し台 - 流し台 流し台 その他 流し台 流し台 流し台 -
                            内容量 1台 1個 - - - - - - 4個入 1台 1台 - -

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました