(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水素警報器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水素警報器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,300円  特別価格 
税込価格
91,630円  特別価格 

接触燃焼式ガスセンサを使用した水素警報器です。・通電、トラブル、ガス警報を3つ...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(ppm):
    500~20000(レンジ誤差15%)
  • サイズ(mm):
    100×45×150
  • 検知原理:
    接触燃焼方式
  • 使用温度範囲:
    -10~+40℃ 95%RH以下(結露しないこと)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-9805-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-9805-01

1個

1個

83,300円

80,276

( 88,304円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

接触燃焼式ガスセンサを使用した水素警報器です。
・通電、トラブル、ガス警報を3つのLEDで表示します。
・水素検出時にはLED点灯のほかブザーも鳴動して警告します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水素警報器

水素警報器

    高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

    高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

      酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

      酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

        低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付

        低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付

          北川式 気流検査器 AS-1

          北川式 気流検査器 AS-1

            ハンディ水質計 AQシリーズ

            ハンディ水質計 AQシリーズ

              酸素モニター オキシーワン OXY-1

              酸素モニター オキシーワン OXY-1

                自動ガス採取装置 GSPシリーズ

                自動ガス採取装置 GSPシリーズ

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン
                  通常価格 83,300円 40,554円 39,000円 168,560円 4,000円 49,000円 39,000円 107,777円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   12日目   10日目   1日目   2日目   1日目  
                  測定範囲(ppm) 500~20000(レンジ誤差15%) - - - - - - -
                  サイズ(mm) 100×45×150 88×35.5×55 88×35.5(25)×55 - - 70×63×142 - 80×40×140
                  検知原理 接触燃焼方式 - ガルバニ電池式 - - - - -
                  使用温度範囲 -10~+40℃ 95%RH以下(結露しないこと) - - - - - - -
                  内容量 1個 - - 1個 - - - -

                  検知管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました