(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円筒分銅

円筒分銅

通常価格(税別)
5,890円 ~ 14,060円
税込価格
6,479円 ~ 15,466円

【商品仕様】・ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています・材質:非磁性ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • タイプ:
    円筒
  • 材質:
    非磁性ステンレス鋼
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【商品仕様】
・ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています
・材質:非磁性ステンレス鋼
商品情報を表示

型番リスト

型番
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
1個

1個

14,060( 15,466円 )

1日目

1000
1個

1個

10,260( 11,286円 )

1日目

500
1個

1個

5,890( 6,479円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています
・材質:非磁性ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円筒分銅

円筒分銅

    校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型

    校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型

      メーカー アズワン 三商
      通常価格 5,890円 27,445円
      通常出荷日 1日目   12日目  
      商品タイプ その他 -
      タイプ 円筒 -
      材質 非磁性ステンレス鋼 -
      内容量 1個 -

      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト