(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 クラスピュア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9560-04
カートリッジ純水器 クラスピュア ジョウリュウ ジュンスイソウチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132,061円
税込単価
145,267円

ステンレス製のため錆びにくく、耐久性に優れたカートリッジ式の純水器です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-9560-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9560-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ(mm)
標準流量(L/h)
最高使用圧力(Mpa)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9560-04

-
φ150×875
50~400 ※採水量は原水の電気導率が150μS/cmを目安にしています。
0.4
1個

1個

132,061( 145,267円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため錆びにくく、耐久性に優れたカートリッジ式の純水器です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 クラスピュアの型番3-9560-04のページです。
型番3-9560-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 クラスピュア

カートリッジ純水器 クラスピュア

    イオン交換エレメント式純水装置

    イオン交換エレメント式純水装置

      超純水装置 RFD-280-Pai

      超純水装置 RFD-280-Pai

        2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

        2筒式浄水ユニット(積算流量計付)

          交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

          交換用イオン交換樹脂・カセット iP111-11DN-1.6

            純水器(純水製造装置、オプション)

            純水器(純水製造装置、オプション)

              オルガノフィルター 蛇口式分岐セット

              オルガノフィルター 蛇口式分岐セット

                水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション

                水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション

                  ケニス ポータブル純水器 P-2

                  ケニス ポータブル純水器 P-2

                    ポータブル純水器 P-3、6

                    ポータブル純水器 P-3、6

                      SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

                      SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

                        超純水製造装置用交換部品

                        超純水製造装置用交換部品

                          2筒式浄水ユニット TOAS-N1

                          2筒式浄水ユニット TOAS-N1

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス アズワン 柴田科学 アズワン アズワン
                            通常価格 83,948円 5,500円 234,065円 200,035円 11,252円 9,500円 7,500円 4,100円 31,525円 37,220円 97,058円 19,600円 116,400円
                            通常出荷日 12日目~   1日目~   12日目   13日目   10日目   5日目~   26日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   12日目   6日目   1日目   当日出荷可能 13日目  
                            商品タイプ カートリッジ式純水器 - - - - - - - - 純水製造装置 蒸留装置 純水製造装置 -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            カートリッジ純水器 クラスピュアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9560-01
                            3-9560-02
                            3-9560-03
                            3-9560-05
                            3-9560-06
                            3-9560-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 サイズ
                            (mm)
                            標準流量
                            (L/h)
                            最高使用圧力
                            (Mpa)
                            内容量

                            83,948円

                            ( 92,343円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            卓上タイプφ105×2955~40 ※採水量は原水の電気導率が150μS/cmを目安にしています。0.3-

                            100,527円

                            ( 110,580円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            卓上タイプφ105×43510~80 ※採水量は原水の電気導率が150μS/cmを目安にしています。0.3-

                            117,216円

                            ( 128,938円 )
                            1個 -

                            12日目

                            -φ150×55525~200 ※採水量は原水の電気導率が150μS/cmを目安にしています。0.4-

                            175,893円

                            ( 193,482円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            -φ200×915100~800 ※採水量は原水の電気導率が150μS/cmを目安にしています。0.4-

                            227,627円

                            ( 250,390円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -φ250×900150~1200 ※採水量は原水の電気導率が150μS/cmを目安にしています。0.4-

                            271,600円

                            ( 298,760円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            -φ250×1100200~1600 ※採水量は原水の電気導率が150μS/cmを目安にしています。0.4-

                            純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました