(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,598円  特別価格 
税込価格
27,058円  特別価格 

クリーンルームなどで薬品を蒸留する際に使用するト字形の冷却器です。

詳細情報を確認する

  • 詳細仕様:
    普通摺合
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 内容量:
    1個

型番

3-9468-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
摺合(TS)
冷却部(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-9468-03

19/38 ※上部は15/35です。
250
1個

1個

24,598円

23,532

( 25,885円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルームなどで薬品を蒸留する際に使用するト字形の冷却器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

    ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

    ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

      共通蛇管冷却器

      共通蛇管冷却器

        SPC冷却器 グラハム

        SPC冷却器 グラハム

          SPC冷却器 リービッヒ

          SPC冷却器 リービッヒ

            SPC冷却器 アリン

            SPC冷却器 アリン

              共通球入冷却器

              共通球入冷却器

                メーカー アズワン アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                通常価格 24,598円 10,500円 14,945円 16,282円 13,132円 15,302円 13,248円
                通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                詳細仕様 普通摺合 - - - - - -
                材質 硼珪酸ガラス 硼珪酸ガラス-1 - - - - -
                内容量 1個 1個 - - - - -

                蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました