(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オンアイスラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オンアイスラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,660円
税込単価
18,326円

サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します...

詳細情報を確認する

  • コイル高(mm):
    155×150×20
  • 収納チューブ数:
    0.2mL/64本、1.5mL/50本
  • 耐冷温度(℃):
    -196℃
  • 材質:
    アルミニウム合金
  • 内容量:
    1個

型番

4-742-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-742-01

1個

1個

16,660( 18,326円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サンプルを均一に冷却!
アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。
アイスとの接触によるコンタミを防止します。
均一な冷却が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オンアイスラックの型番4-742-01のページです。
型番4-742-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オンアイスラック

オンアイスラック

    クールプレート(150×150×72mm)

    クールプレート(150×150×72mm)

      ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

      ジムロート冷却器 硼珪酸ガラス製

        小型ドライシッパー CryoHandy

        小型ドライシッパー CryoHandy

          蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

          蒸留用冷却器(卜字形/普通摺合)

            温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

            温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

              メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
              通常価格 16,660円 74,777円 10,500円 150,618円 24,598円 241,422円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
              コイル高(mm) 155×150×20 150×150×72 - - - -
              収納チューブ数 0.2mL/64本、1.5mL/50本 - - - - -
              耐冷温度(℃) -196℃ - - - - -
              材質 アルミニウム合金 プレート/アルミニウム - - - -
              内容量 1個 1個 - - - -

              オンアイスラックのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました