(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4-385-02
高さ調整作業台(軽量作業台) タカサチョウセイサギョウダイ(ケイリョウサギョウダイ

高さ調整作業台(軽量作業台) 4-385-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
39,819円
税込単価
43,801円

立ち作業でも座り作業でも!660~900mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作...

詳細情報を確認する

型番

4-385-02 解除

Loading...

4-385-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-385-02

900
750

1個

39,819( 43,801円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

立ち作業でも座り作業でも!
660~900mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。
ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

4-385-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高さ調整作業台(軽量作業台)の型番4-385-02のページです。
型番4-385-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高さ調整作業台(軽量作業台)

高さ調整作業台(軽量作業台)

    帯電防止マット張り作業台(中量作業台)

    帯電防止マット張り作業台(中量作業台)

      中量作業台(基本タイプ)

      中量作業台(基本タイプ)

        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

            軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

            軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

                メーカー アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業
                通常価格 35,335円 55,670円 28,749円 58,327円 22,036円 17,093円 25,359円
                通常出荷日 9日目~   9日目~   4日目   4日目   3日目~   4日目   3日目~  
                商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) マット張作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                高さ (mm) 660~960 750 740 740 740 740 900
                均等荷重(kg) 150 500 500 300 300 180 300
                天板材質 ポリ化粧 - - リノリューム張 - - -
                本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                高さ調整作業台(軽量作業台)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                組立作業に
                評価 5.0満足度:5.02019/11/06
                2年ほど使っていますが、特に問題もありません。
                高さが調整できるところが非常に便利です。
                ここぞという時に役立ちます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                4-385-01
                4-385-03
                4-385-04
                4-385-05
                4-385-06
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) 奥行 (mm)

                35,335円

                ( 38,869円 )
                1個 -

                9日目

                900600

                40,670円

                ( 44,737円 )
                1個 -

                9日目

                1200600

                43,453円

                ( 47,798円 )
                1個 -

                9日目

                1200750

                47,164円

                ( 51,880円 )
                1個 -

                9日目

                1500600

                48,943円

                ( 53,837円 )
                1個 -

                16日目

                1800750

                軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました