(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)棚板固定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-661-03
折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)棚板固定 オリタタミシキスチールラック(ワンタッチタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,400円
税込単価
43,340円

部品ゼロ、工具が不要でスピードセッティング、折りたたみが可能です。搬入、設置、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 3-661-03の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-661-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-661-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-661-03

4
916
450
1361
100
1台

1個

39,400( 43,340円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

部品ゼロ、工具が不要でスピードセッティング、折りたたみが可能です。
搬入、設置、撤去がスピーディーに行えます。
折りたためば、奥行はおおよそ1/6程度になります。
棚板固定です。

(i)ご注意

  • 3-661-03の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)棚板固定の型番3-661-03のページです。
型番3-661-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)棚板固定

折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)棚板固定

    折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

    折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)

      アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)

      アズワン 折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)

        カートポケット 運搬台車用オプション

        カートポケット 運搬台車用オプション

          伸縮式収納キャリー

          伸縮式収納キャリー

            運搬車用ストッパー/ブレーキ

            運搬車用ストッパー/ブレーキ

              TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

              TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

                アルミイチゴ台車

                アルミイチゴ台車

                  KAISER プレート台車

                  KAISER プレート台車

                    ピカ 折りたたみ式台車CAD型

                    ピカ 折りたたみ式台車CAD型

                      ペダル式ワンタッチストッパー

                      ペダル式ワンタッチストッパー

                        コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

                        コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

                          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                          プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg

                            メーカー アズワン ニッコー アズワン ユニット サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アルミス カイザークラフト ピカコーポレイション カナツー ナンシン 石川製作所
                            通常価格 30,600円 30,600円 29,090円 1,594円 47,535円 4,377円 26,940円 60,580円 72,136円 146,772円 8,222円 5,197円 9,182円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   1日目   3日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   8日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - スチール - - - - - - - - - -
                            連結タイプ 単体型 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - 1台 - - - - - - - - - -

                            折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)棚板固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-661-01
                            3-661-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            均等積載量
                            (kg/段)
                            内容量

                            30,600円

                            ( 33,660円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            347245070240-

                            34,700円

                            ( 38,170円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            4962300998100-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました