(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルタイ【100個入り】

ケーブルタイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

アズワン,ケーブルタイ【サイズ(mm)】4.8×120【入数】1袋(100本入...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • 内容量:
    1袋(100本)

型番

4-451-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-451-03

120
4.8
1袋(100本)

1パック

100個入り

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン,ケーブルタイ
【サイズ(mm)】4.8×120
【入数】1袋(100本入)
【材質】PA(ナイロン)

Loading...

4-451-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイの型番4-451-03のページです。
型番4-451-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ

ケーブルタイ

    ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

    ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm

      ダブルヘッドリリースケーブルタイ

      ダブルヘッドリリースケーブルタイ

        手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

        手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

          電線保護材 スリットチューブ 5m

          電線保護材 スリットチューブ 5m

            ケーブルタイ プッシュマウントタイ

            ケーブルタイ プッシュマウントタイ

              リリースタイ

              リリースタイ

                ツイストタイ

                ツイストタイ

                  ナイロン・ループタイLOX

                  ナイロン・ループタイLOX

                    ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                    ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                      ネジ止めタイプケーブルタイ

                      ネジ止めタイプケーブルタイ

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                        ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                          コードストラップ

                          コードストラップ

                            メーカー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 520円 129円 2,550円 2,286円 659円 3,070円 471円 771円 487円 180円 719円 958円 488円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン - ポリエチレン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ポリエチレン
                            商品タイプ ケーブルタイ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(100本) - - - - - - - - - - - -

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました