(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仕事合羽(オーロラレッド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9378-02
仕事合羽(オーロラレッド) シゴトカッパ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,143円 8,610円
税込単価
12,257円 9,471円

作業時の運動性を考慮した立体裁断を採用しています。細部まで徹底的にこだわり抜い...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 色(系統):
  • 色詳細:
    オーロラレッド
  • 詳細:
    耐水圧:10000mm以上
  • 材質:
    ナイロン・ポリエステル
  • 内容量:
    1式

型番

3-9378-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9378-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9378-02

L
170~180
90~98
78~88
KM-001-81 L
4963527001126
1式

4個

11,143円

8,610

( 9,471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業時の運動性を考慮した立体裁断を採用しています。
細部まで徹底的にこだわり抜いた仕事に最適なレインウェアです。
フードが不要の際は襟に収納でき、邪魔にならず活動的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕事合羽(オーロラレッド)の型番3-9378-02のページです。
型番3-9378-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕事合羽(オーロラレッド)

仕事合羽(オーロラレッド)

    仕事合羽(ネイビー)

    仕事合羽(ネイビー)

      スムーズアップツータックラットズボン 1243

      スムーズアップツータックラットズボン 1243

        カーゴパンツ 2173

        カーゴパンツ 2173

          40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

          40901 ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

            ツータックスラックス 1350

            ツータックスラックス 1350

              メーカー アズワン アズワン ジーベック ジーベック 自重堂 ジーベック
              通常価格 10,029円 9,748円 5,972円 3,970円 4,248円 3,840円
              通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目~   5日目   5日目~  
              商品分類 その他 その他 ズボン ズボン ズボン ズボン
              色(系統) - - - -
              色詳細 オーロラレッド ネイビー - - - -
              詳細 耐水圧:10000mm以上 耐水圧:10000mm以上 - - - -
              材質 ナイロン・ポリエステル ナイロン・ポリエステル - - - -

              仕事合羽(オーロラレッド)のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              雨天時の作業
              評価 4.0満足度:4.02020/03/28
              雨天時の屋外作業時に着ています。
              価格は高めですが、丈夫で長く使えるので逆にコスパが良いと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              3-9378-03
              3-9378-05
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 適応身長
              (cm)
              適応胸囲
              (cm)
              適応胴囲
              (cm)
              メーカー型番 JANコード 内容量

              11,143円

              ( 12,257円 )
              4個 あり

              4日目

              LL175~18596~10486~96KM-001-81 LL4963527001119-

              10,029円

              ( 11,032円 )
              1個 あり

              1日目

              4L180~185108~122102~126KM-001-81 4L4963527001171-

              オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました